製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
抵抗器のタイプ
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ
巻線, 金属フィルム, 金属酸化物, 金属酸化膜
電気的特性
-
動作電圧 (V)
150, 350, 500, 750, 1000
-
抵抗値 (Ω)
.05, .1, .13, .15, .18, .2, .22, .27, .33, .39, .47, .68, .75, .82, 1, 1.5, 1.8, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8, 7.5, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 75, 82, 100, 120, 130, 150, 160, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 620, 680, 3.3K, 33K, 68K, 47K, 8.2K, 1.5K, 2K, 2.2K, 1K, 30K, 8K, 12K, 75K, 27K, 100K, 11K, 22K, 20K, 10K, 39K, 18K, 6.8K, 5.6K, 4.7K, 5K, 15K
-
電力定格 (W)
2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 40
-
抵抗クラス
1kΩ – 1MΩ, 最大 1kΩ
-
パッシブ部品の公差 (%)
1, 2, 5, 10
ボディの特徴
-
はんだのタイプ
アキシャル リード付き, ラジアルリード, ラジアルリード付きプラガブル
寸法
-
パッシブ部品の寸法 (mm)
25 x 13 x 9, 22 x 10 x 9, 35 x 10 x 9, 9 x 10 x 48, 35 x 16 x 12, 48 x 12.5 x 11.5, 60 x 14 x 13.5, 20 x 11 x 7, 36 x 10 x 10, 90 x 19 x 19, 48 x 10 x 21, 48 x 12 x 8.5, 60 x 12 x 20, 25 x 12 x 8, 60 x 15 x 13, 39 x 13 x 9, 51 x 13 x 9, 48 x 10 x 9, 48 x 10 x 10, 9 x 13 x 52, 18 x 7 x 7
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 250
-
温度係数 (ppm/°C)
±300