この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

SQF シリーズは、垂直取り付け式可溶性セメント充填抵抗器で、サージ、 過熱、および過負荷の対策も万全です。これらの製品は、放熱性能が 5W と 7W で、最大動作電流は 10A です。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 抵抗器のタイプ  可融抵抗器

  • エレメントのタイプ  巻線

構成の特徴

  • レジスタ数  1

電気的特性

  • 抵抗値 (Ω) 75, 1K

  • 電力定格 (W) 7

  • 抵抗クラス  1kΩ – 1MΩ, 最大 1kΩ

  • パッシブ部品の公差 (%) 5

ボディの特徴

  • はんだのタイプ  アキシャル リード付き, ラジアルリード

結線の特徴

  • 結線面のベース材料 

  • 結線数  2

寸法

  • パッシブ部品の寸法 (mm) 39 x 13 x 9

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 250

  • 温度係数 (ppm/°C) ±300

実装の特徴

  • 実装方法  バラ端子 - ボックス

参照番号

  • TE用番号 CAT-C339-SQ1A

関連資料

データ シート/カタログ ページ