この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
A: クラム シェル スタイルの丸型 DIN コネクタのバックシェルには、堅牢な熱可塑性樹脂を使用しています。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ バックシェル製品タイプ  バックシェル

  • 防水性  いいえ, はい

構成の特徴

  • 極数  31

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°, 45°, 90°

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  PA 6, PBT, PBT GF30

機械的アタッチメント

  • ストレイン リリーフ  あり, なし

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  180, 90

寸法

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 5, 8.5, 9.6, 11.2, 13.4, 14.4, 22.5, 26, 6 – 10, 5.5 – 8.1

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .197, .334, .378, .441, .528, .567, .886, 1.024, .236 – .394, .21 – .33

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Carton, バッグおよびボックス, パッケージおよびボックス, ボックスおよびカートン

  • パッケージ数量  150, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1400

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-C4962-B128

関連資料

TE Connectivity および TE connectivity (logo) は商標です。