この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
丸型 DIN コネクタは、DIN 72585/ISO 15170 などの DIN 規格要件に適合するよう設計されています。

シリーズ製品の概要

  • 端子サイズ 1.5 mm (最大 30 A ) および 2.5 mm (最大 40 A) に対応
  • 2.50 ~ 0.20 mm2
  • 2 極・3 極・4 極・5 極・6 極・7 極の極数展開
  • インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
  • 丸型、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用カップリング リング
FAQ

適用事例

Q:    丸型 DIN コネクタとは何ですか?
A:  TE Connectivity の丸型 DIN は環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブル、ケーブル対基板、およびケーブル対デバイスの各用途向けに設計されています。丸型 DIN コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。


Q:  丸型 DIN コネクタはどういった用途に適していますか?

A:   トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

Q:    丸型 DIN コネクタはどのような状況で使用するべきですか?
A:  丸型 DIN コネクタ コネクタは、エンジン、トランスミッション、エンジン ルーム、モータ コントローラ、ソレノイド インタフェース、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。丸型 DIN コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。丸型 DIN コネクタは、DIN 72585/ISO 15170 規格の要件を満たします。嵌合用カップリング リングを備えています。頑丈な丸型 DIN コネクタはインライン中継、フランジ取り付け、基板取り付け用途に最適です。

 

主な特長

Q:    丸型 DIN コネクタの主な特長は何ですか?

A:  丸型 DIN コネクタの主な特長は次のとおりです。

  •     端子サイズ 1.5 mm (最大 30 A) および 2.5 mm (最大 40 A) に対応
  •     2.50 ~ 0.20 mm2
  •     2、3、4、5、6、7 の極数展開
  •     インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
  •     丸型、熱可塑性樹脂ハウジング
  •     嵌合用カップリング リング

 

性能/仕様

Q:    丸型 DIN コネクタの温度範囲はどの程度ですか?

A:     動作温度範囲は、プラスチック部品で -40°C ~ +120°C、短時間であれば最大 +140°C (ISO 15170 規格で定義)

 

Q:    丸型 DIN コネクタの耐久性はどの程度ですか?

A:     20 回。ISO 15170 規格、前 DIN 72585 規格の要件で試験済みです。


Q:    丸型 DIN コネクタの絶縁抵抗はどの程度ですか?

A:     60 秒間の AC 1,000 V および 50 Hz または 60 Hz の電圧でのフラッシュオーバや、あるいは 2 つのコンタクト間やコンタクトとハウジングの外側の輪郭間での絶縁破壊は、いかなる場合であっても許容されません。


Q:    丸型 DIN コネクタの防水性能はどの程度ですか?

A:     DIN 40050-9 IPX7、IPX9K に従って、水の侵入は許容されません。

 

Q:    丸型 DIN コネクタの振動定格はどの程度ですか?

A:     15170 規格、前 DIN 72585 規格に基づきます。

 

Q:    丸型 DIN コネクタの誘電耐電圧はどの程度ですか?

A:     60 秒間の AC 1,000 V および 50 Hz または 60 Hz の電圧でのフラッシュオーバや、あるいは 2 つのコンタクト間やコンタクトとハウジングの外側の輪郭間での絶縁破壊は、いかなる場合であっても許容されません。

 

材料

Q:    丸型 DIN コネクタのシェルに使用されている材料は何ですか?

A:  丸型 DIN コネクタのシェルには、頑丈なガラス繊維入り PBT および PA 素材が使用されています。

 

Q:    丸型 DIN コネクタ シールに使用されている材料は何ですか?

A:     丸型 DIN コネクタ シールにはシリコン ゴムが使用されています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ, はい

  • コネクタ形状  丸型

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  電線対デバイス, 電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ, はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合, 端子上

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ブランク キャビティ位置  1, 3, 4, 5, 6, 7

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 31

  • 列数  1, 2, 6

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 12, 24, 48

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24, 42, 48

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°, 90°

  • 一次製品色  グレー, 緑, 青, 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  1, 2, 3, 4, A, B, C

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット, タブ, ピン

  • 端子サイズ  1.5mm, 2.5mm, 4mm

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1.5, 2.5, 4

  • 嵌合ピンの直径 (in) .059, .098, .157

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 30, 40

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 端子位置保証  いいえ, はい

  • 嵌合調整のタイプ  ガイド ピン, キー付き

  • ストレイン リリーフ  なし, アクセサリ別に追加

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA GF, PBT, PBT GF, PBT GF20, PBT GF30

  • ピッチ (mm) 5, 7, 8

  • ピッチ (in) .197, .276, .315

寸法

  • 製品幅 (mm) 23.6, 25.7, 31, 44, 63, 65.8

  • 製品幅 (in) 1.01, 1.22, 1.732, 2.48, 2.59

  • コネクタの高さ (mm) 23, 25.8, 28, 32.8, 32.9, 33, 39, 39.26, 43.4

  • コネクタの高さ (in) 1.01, 1.1, 1.29, 1.291, 1.295, 1.535, 1.546, 1.71, 2.5

  • 列間スペーシング (mm) 5.5, 6, 7, 7.8

  • 列間スペーシング (in) .217, .236, .275, .276, .307

  • 製品長さ (mm) 23, 25.7, 31, 32.8, 32.9, 36.5, 39, 39.2, 44, 63, 65.8

  • 製品長さ (in) .905, 1.01, 1.22, 1.29, 1.291, 1.295, 1.437, 1.535, 1.546, 1.73, 2.48, 2.59

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120

  • 使用温度 (最大) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

  • IP 定格  IP67, IP69K, IP6K9K

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Box, Carton, バラ端子, ボックスおよびカートン

  • パッケージ数量  100, 162, 450, 500, 700, 800, 940

その他

  • サービス可能  いいえ, はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-C4962-CH8172

関連資料

 TE Connectivity および TE connectivity (logo) は商標です。