この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
丸型 DIN 取り付け用リングは、ピン ハウジングをパネルに固定します。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ  リング

構成の特徴

  • 極数  4, 7

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  PBT GF

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

実装の特徴

  • パッケージ数量  1500

  • 実装方法  Box

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-C4962-M8649

関連資料

TE Connectivity および TE connectivity (logo) は商標です。