製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
アセンブリのタイプ
電気コネクタ
-
予備配線
はい
-
丸型コネクタ シェルのタイプ
金属シェル
-
アセンブリ要件
出荷時組み立て済み
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
接続タイプ
電線対パネル
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
プラグ, リセプタクル
-
シェルのタイプ
金属
構成の特徴
-
キーイングおよび有極ポジションの位置
A
-
出荷時取り付け済みバックシェル
いいえ
-
極数
3, 4
-
パワー極数
0
-
シグナル極数
3, 4
-
端子装着済み
Yes
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
Oリング材質
シリコン
-
ペリフェラルシール材料
シリコン
-
環境保護
IP67
-
環境保護タイプ
密閉済み
-
シェル めっき材質
ニッケル
-
シェルのベース材料
銅合金
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
ポリアミド 67 GF30
-
密閉シール済み
はい
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
-
ジェンダーの変換
はい
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ソケット, ピン
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
嵌合保持のタイプ
ねじ式結合
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント
-
極性コード
A
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
寸法
-
パネル厚 (推奨値)
2.5 – 4.5 mm [ .098 – .177 in ]
-
ピグテール長
200 mm [ 7.87 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24
使用条件
-
IP ダスト シーリング レベル
6
-
IP 止水シーリング レベル
IP67
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]