この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • アセンブリのタイプ  電気コネクタ

  • 丸型コネクタ シェルのタイプ  総プラスチック

  • アセンブリ要件  出荷時組み立て済み

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 丸型コネクタのタイプ  プラグ, リセプタクル

  • シェルのタイプ  プラスチック

構成の特徴

  • キーイングおよび有極ポジションの位置  A, D

  • 出荷時取り付け済みバックシェル  いいえ

  • 極数  2, 3, 4, 5, 8

  • パワー極数  0

  • シグナル極数  2, 3, 4, 5, 8

  • 端子装着済み  Yes

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 30, 60, 250

  • 動作電圧 (VAC) 30, 60, 250

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • Oリング材質  シリコン

  • ペリフェラルシール材料  シリコン

  • 環境保護  IP67

  • 環境保護タイプ  エラストマ シール済み

  • フィードスルのタイプ  いいえ, はい

  • シェル めっき材質  めっきなし

  • シェルのベース材料  プラスチック

  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ  ポリアミド 66 GF25

  • 密閉シール済み  はい

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 2, 4

  • ジェンダーの変換  はい

  • 丸型コネクタ端子のタイプ  ソケット, ピン

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  ねじ込み端子

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ねじ式結合

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

  • 極性コード  A, B, D

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

ハウジングの特徴

  • 丸型コネクタ シェルのサイズ  20

寸法

  • ワイヤ サイズ (mm²) .5 – .25, .75 – .25

  • ワイヤ サイズ (AWG) 18 – 24, 20 – 24

使用条件

  • IP ダスト シーリング レベル  6

  • IP 止水シーリング レベル  IP67

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 耐久性定格 (Cycles) 100

  • 回路用途  Signal

  • シールド処理済み  いいえ

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • 未装着のポジション位置  0

  • フィールド サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-C73765-M1E

関連資料

データ シート/カタログ ページ