この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • スプライス アクセサリのタイプ  スプライス

  • スプライスのタイプ  突合せスプライス

  • 防水性  はい

  • ディスクリート ワイヤ タイプに対応  より線

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 11.24, 16.708, 19.59, 27.96, 30.923, 55.02, 75.98, 80.97, 92.83, 137.5, 138.79

  • スプライスの特徴  トランジショナル

端子の特徴

  • 端子のめっき厚 (µin) 100, 150

  • 端子のめっき材質  ニッケル, 錫

  • 端子のベース材質 

  • バレルのタイプ  Open

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 2, 4, 6, 8, 10, 2/0, 1/0

  • ワイヤ サイズ (mm²) 4.8, 8.8, 13.8, 22, 34.3, 53.9, 68.6

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 4.57, 5.84, 7.37, 8.89, 10.41, 11.9, 14.22

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .23, .29, .35, .41, .47, .56, 18

  • ワイヤ サイズ (CMA) 9354, 16983, 26818, 42615, 66500, 104500, 133000

  • 端子の材料の厚さ (in) .065, .085, .095, .17, 145

  • 端子の材料の厚さ (mm) 1.65, 2.16, 2.41, 3.68, 4.32

  • 端子の材料の厚さ (in) .065, .085, .095, .17, 145

  • 製品長さ (mm) 37.08, 46.74, 57.4, 66.55, 69.85, 76.1, 83.6

  • 製品長さ (in) 1.46, 1.84, 2.26, 2.62, 2.75, 3.01, 3.29

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度範囲  -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合  アルミニウム, 銅

実装の特徴

  • パッケージ数量  25

  • 実装方法  Box

参照番号

  • TE用番号 CAT-C7901-AL82

関連資料
利用できるドキュメントはありません。