この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • スプライス アクセサリのタイプ  スプライス

  • スプライスのタイプ  パラレル スプライス

  • 防水性  いいえ

  • ディスクリート ワイヤ タイプに対応  より線, 単線

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) .567, 2.033, 2.957, 3.685, 8.714, 14.452, 15.897, 21.422, 26.098

端子の特徴

  • 端子のめっき厚 (µin) 30

  • 端子のめっき材質 

  • 端子のベース材質 

  • バレルのタイプ  Open

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .224

  • 適合する絶縁直径範囲  5.69 mm [ .224 in ]

  • 端子の材料の厚さ (mm) 1.02, 1.23, 1.38, 1.46, 1.85, 2.6, 2.74, 3.26, 3.42, 3.81

  • 端子の材料の厚さ (in) .04, .049, .055, .058, .073, .103, .108, .129, .135, .15

  • 製品長さ (in) .375, .445, .46, .765

  • 製品長さ (mm) 9.53, 11.3, 11.68, 19.43

  • 製品長さ (in) .375, .445, .46, .765

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度範囲  -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合  アルミニウム

実装の特徴

  • パッケージ数量  50, 100, 500, 1000

  • 実装方法  Box

参照番号

  • TE用番号 CAT-C7901-AL8206

関連資料
利用できるドキュメントはありません。