この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • スプライス アクセサリのタイプ  スプライス

  • スプライスのタイプ  突合せスプライス

  • 防水性  いいえ

  • ディスクリート ワイヤ タイプに対応  より線, 単線

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 4.904, 9.757, 9.9, 10, 24.099, 45.27, 70.005, 105

端子の特徴

  • 端子のめっき厚 (µin) 30, 100, 300

  • 端子のめっき材質 

  • 端子のベース材質 

  • バレルのタイプ  Open

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 2, 4, 6, 8, 3/0, 12 – 10, 2/0, 14 – 12, 1/0

  • ワイヤ サイズ (mm²) 3, 5, 8, 14, 21, 35, 50, 70, 85

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .207, .262

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 5.82, 6.68

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .207, .262

  • ワイヤ サイズ (CMA) 119500 – 150500, 5180 – 13100, 150500 – 190000, 33100 – 52600, 3260 – 8230, 52600 – 83700, 13100 – 20800, 83700 – 119500, 20800 – 33100

  • 端子の材料の厚さ (mm) 1.23, 1.51, 1.58, 1.68, 1.85, 2.15, 2.44, 2.97

  • 端子の材料の厚さ (in) .049, .06, .062, .065, .073, .085, .096, .117

  • 製品長さ (in) 1.985

  • 製品長さ  50.42 mm [ 1.985 in ]

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度範囲  -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合  アルミニウム, 銅

実装の特徴

  • パッケージ数量  50, 100, 500, 40000

  • 実装方法  Box

参照番号

  • TE用番号 CAT-C7901-AL82066

関連資料
利用できるドキュメントはありません。