この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • 入力結線のタイプ  バスバー

  • 出力結線のタイプ  バスバー

構成の特徴

  • 配線構成  DELTA (3 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 222, 330

  • 定格電流 (A) 250, 400, 600, 1000, 1600

  • 動作電圧 (VAC) 520, 690

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -10 – 50

参照番号

  • TE用番号 CAT-C8114-AP31

関連資料
利用できるドキュメントはありません。