この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタ コネクタのタイプ  IEC 60320-1 C-14

  • フィルタ コネクタのスタイル  リセプタクル (オス)

  • 出力結線のタイプ  3/16 インチ Faston

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 定格電流 (A) 10, 15

参照番号

  • TE用番号 CAT-C8114-C101

関連資料

データ シート/カタログ ページ