この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • アース チョーク オプション  いいえ, はい

  • フィルタのタイプ  電力ライン

  • 出力結線のタイプ  ワイヤ リード, .250 インチ FASTON

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • フィルタ コネクタのタイプ  IEC 60320-1 C-14

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  フランジ

ボディの特徴

  • 製品の向き  ライトアングル

電気的特性

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 210

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA) 360

  • 定格電流 (A) 15, 3, 6, 10, 1

  • 動作電圧 (VAC) 250

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-C8114-EF1

関連資料

データ シート/カタログ ページ