製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
アース チョーク オプション
いいえ
-
入力結線のタイプ
ワイヤ リード
-
出力結線のタイプ
ワイヤ リード
電気的特性
-
定格電流 (A)
.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA)
.12
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
.21
-
動作電圧 (VAC)
277, 300
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能タイプ
フランジ, 取り付け穴
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-10 – 40, -10 – 50