製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
アース チョーク オプション
いいえ, はい
-
フィルタのタイプ
パワー エントリ (フィルタ付き/フィルタなし), パワー エントリ モジュール
-
フィルタ スイッチのタイプ
スイッチなし
-
出力結線のタイプ
.250 インチ FASTON, ワイヤ リード
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
フィルタ コネクタのタイプ
IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14
構成の特徴
-
エクステンダー オプション
なし
-
ヒューズ オプション
デュアル, 単一
電気的特性
-
入力電圧選択
なし
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA)
220, 250
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA)
380, 420
-
定格電流 (A)
1, 3, 6, 10
-
動作電圧 (VAC)
250
ボディの特徴
-
フィルタ シールドのタイプ
シールド処理済み, フィルタ シールド, 完全なシールド, 完全な缶
-
製品の向き
垂直, ライトアングル