この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • アース チョーク オプション  いいえ, はい

  • 入力結線のタイプ  IEC, スタッド, ファストン, ワイヤ リード

  • 出力結線のタイプ  .250 インチ FASTON, スタッド, ワイヤ リード

電気的特性

  • 定格電流 (A) 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 60

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA) .21, .4

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) .36, .7

  • 動作電圧 (VAC) 250

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  パネル マウント

  • パネル マウント機能タイプ  フランジ

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -10 – 40

参照番号

  • TE用番号 CAT-C8114-K1

関連資料

データ シート/カタログ ページ