製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
アース チョーク オプション
いいえ
-
フィルタのタイプ
パワー エントリ モジュール
-
フィルタ スイッチのタイプ
DPST, スイッチなし
-
出力結線のタイプ
.110 インチ FASTON
-
フィルタリング要件
フィルタなし, フィルタ付き
-
フィルタ コネクタのタイプ
IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14
電気的特性
-
入力電圧選択
クワッド AC, シングル AC, デュアル AC (直列/並列)
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA)
2, 250, 300
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA)
5, 500
-
定格電流 (A)
3, 5, 6
-
動作電圧 (VAC)
100, 120, 230, 240
ボディの特徴
-
フィルタ シールドのタイプ
なし, フィルタ シールド
-
製品の向き
垂直, ライトアングル
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能タイプ
はめ込み, フランジ, 取り付けイヤー (水平)