この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • アース チョーク オプション  いいえ

  • フィルタのタイプ  パワー エントリ モジュール

  • フィルタ スイッチのタイプ  DPST, スイッチなし

  • 出力結線のタイプ  .187 インチ FASTON

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • フィルタ コネクタのタイプ  IEC 60320-1 C-14

構成の特徴

  • エクステンダー オプション  なし

  • ヒューズ オプション  デュアル, 単一

電気的特性

  • 入力電圧選択  シングル AC

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 250

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA) 500

  • 定格電流 (A) 3, 6, 10

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • フィルタ シールドのタイプ  完全な缶

  • 製品の向き  垂直

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  はめ込み, 取り付けイヤー (垂直), 取り付けイヤー (水平)

寸法

  • パネル厚 (推奨値) (mm) .79 – 2

  • パネル厚 (推奨値)  .79 – 2 mm [ .031 – .079 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -10 – 40

参照番号

  • TE用番号 CAT-C8114-P3

関連資料

データ シート/カタログ ページ