製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
アース チョーク オプション
いいえ
-
フィルタのタイプ
パワー エントリ モジュール
-
フィルタ スイッチのタイプ
DPST, スイッチなし
-
出力結線のタイプ
.250 インチ FASTON
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
フィルタ コネクタのタイプ
IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14
構成の特徴
-
エクステンダー オプション
なし
-
ヒューズ オプション
デュアル, 単一
電気的特性
-
入力電圧選択
シングル AC
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA)
2, 250
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA)
5, 500
-
定格電流 (A)
6, 10
-
動作電圧 (VAC)
250
ボディの特徴
-
フィルタ シールドのタイプ
完全な缶
-
製品の向き
垂直
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能タイプ
フランジ, 取り付けイヤー (垂直), 取り付けイヤー (水平)