製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
LCP (液晶ポリマ)
-
ピッチ
.03 mm [ .8 in ]
製品のタイプの特徴
-
ケージのタイプ
単一
-
フォーム ファクター
CXP
-
プラガブル I/O 製品タイプ
統合コネクタ付きケージ アセンブリ, リセプタクル アセンブリ
-
防水性
はい
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.5
-
端子のベース材質
銅合金, りん青銅
-
端子嵌合面のめっき仕様
金またはパラジウム ニッケルに金フラッシュめっき
機械的アタッチメント
-
基板 取り付けスタイル
スルーホール - 圧入, 両面 (胴部対胴部), シングル サイド
ボディの特徴
-
ケージのめっき材料
ニッケルにスズめっき
-
一次製品のめっき材料
ニッケル下地めっきの上にスズめっき
寸法
-
基板厚 (推奨) (mm)
1.57
-
基板厚 (推奨)
1.57 mm [ .062 in ]
構成の特徴
-
極数
84
-
ポート数
1
-
ポート マトリックス構成
1 x 1
その他
-
付属ライトパイプ
はい, いいえ
-
EMI 抑制機能タイプ
エラストマ材ガスケット, 内部/外部 EMI スプリング
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠