この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
最大 36 kVの開閉器に対応するコンパクトな設計で、精度と安全性により電力網の信頼性を強化します。

TE Connectivity (TE) Kries CAPDIS-4o 電圧増幅器では、最新の電気設備において電圧を高精度で検知できます。 これにより、広範なシステム修正を行うことなく、限られたスペース、鉄共振のリスク、信頼性の高い電圧監視のニーズなどの課題に対処できます。

 

従来の変圧器はかさばり、安全上のリスクを引き起こす可能性があるため、メンテナンスが複雑になることがあります。CAPDIS-4o は、3 つの抵抗センサを使用して 3 x AC 100 または 110 V を出力するため、誘導型電圧変圧器に代わる経済的かつ高精度な選択肢となります。保護リレーが AC 100 Vの入力、測定デバイス、ネットワーク アナライザに接続されるため、安全性が重要視される用途に最適です。また、コンパクトな設計により、限られたスペースでも簡単に改造できます。

 

電圧センサと組み合わせると、回路全体で0.5% (増幅器 0.3% + 電圧センサ 0.2%) の確度クラスが保証され、取り付けは簡単であるため、追加の測定フィールドやサージ電圧テストのための分解は必要ありません。CAPDIS-4o には、空気絶縁開閉器用オーム抵抗分圧器 (12 kV、24 kV、36 kV) および SF6 開閉器用抵抗分圧器 (ご要望に応じて12 kV、24 kV、36 kV) との互換性があります。

 

正確な電圧検知を実現しながら鉄共振の危険を回避することで、動作の安全性が高まります。CAPDIS 4o は小型であるため、大きな変更を加えることなく、簡単に既存のセットアップを改造できます。さらに、この設計によりメンテナンスの手間とコストが最小限に抑えられるため、従来の電圧変圧器に代わるコスト効率と信頼性に優れた選択肢となります。

 

 

主な特長

  • 高精度、高コスト効率
  • 追加の測定フィールドなし
  • ユニバーサル システム コンポーネント
  • 精度: 最大偏差 0.5%
  • メンテナンス: サージ電圧試験のための分解は不要
orange bar
orange bar
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE Kries CAPDIS-4o 電圧増幅器とは何ですか?

回答: CAPDIS-4o は、3 つの抵抗センサを使用して 3 x AC 100 または 110 V を出力するように設計された高精度電圧増幅器です。従来の誘導型電圧変圧器に代わる、経済的で信頼性に優れた製品です。

 

質問: CAPDIS-4o の主な用途は何ですか?

回答: CAPDIS-4o は、保護リレーを AC 100 Vの電圧測定入力、ユニバーサル測定デバイス、ネットワーク アナライザに接続する際に使用されます。特に鉄共振を排除することが欠かせない、安全性が重要視される用途に適しています。

 

質問: CAPDIS-4o によって電力網の信頼性はどのように強化されますか?

回答: CAPDIS-4o で正確な電圧検知を実現し、鉄共振の危険を排除することで、送配電網の信頼性を強化します。高精度なため、システムの安定性を損なう可能性のある潜在的な問題を防ぐことができます。

 

質問: CAPDIS-4o の主な特長は何ですか?

回答: 電圧センサと組み合わせると、回路全体で0.5% (増幅器 0.3% + 電圧センサ 0.2%) の確度クラスが保証され、取り付けは簡単であるため、追加の測定フィールドやサージ電圧テストのための分解は必要ありません。CAPDIS-4o には、空気絶縁開閉器用オーム抵抗分圧器および SF6 開閉器用抵抗分圧器との互換性があります。

 

質問: CAPDIS-4o が費用対効果の高い選択肢と言える理由は何ですか?

回答: CAPDIS-4o は、従来の誘導型電圧変圧器よりも低コストかつ高精度で電圧を増幅できます。省スペース設計と最小限のメンテナンス要件により、費用対効果がさらに高まります。

 

質問: CAPDIS-4o を既存の機器と統合できますか?

回答: はい、CAPDIS-4o には保護リレーおよび CAPDIS-Sx デバイスとの互換性があり、最小限の修正でさまざまなシステムに統合できます。

 

質問: CAPDIS-4o との互換性があるのは、どのようなタイプの開閉器ですか?

回答: CAPDIS-4o には、空気絶縁開閉器用オーム抵抗分圧器 (12 kV、24 kV、36 kV) および SF6 開閉器用抵抗分圧器 (ご要望に応じて12 kV、24 kV、36 kV) との互換性があります。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • 供給電圧 (V) 24 – 230

寸法

  • ケースの高さ (mm) 120, 130

  • ケースの高さ (in) 4.72, 5.11

  • ケースの幅  175 mm [ 6.88 in ]

  • ケースの奥行き  49 mm [ 1.92 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]

  • 保管温度範囲  -25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]

業界スタンダード

  • IP 定格  IP40

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPDIS-4O

関連資料