電力網を絶え間なく稼働させるうえで鍵となるのが、電力網の監視です。当社の電力網監視ソリューションでは、電力の監視と設備の管理を目的とした効果的なツールを提供し、電力会社や産業向け設備の故障や電力網における接続の弱点を特定できます。これにより、多大な労力とコストのかかる電力網全体のアップグレードが不要になり、結果的にはシステム平均中断時間インデックス (SAIDI) で測定される信頼性を向上させることができます。
何百マイルにも及ぶ送電線で故障箇所を特定することは、配電網の所有者にとっての課題です。インフラストラクチャの老朽化、異常気象現象、野生動物の害、エネルギー需要の増大、導線の落下に起因する電力網の故障は、高故障電流による停電を引き起こす可能性があります。消費者への影響を最小限に抑えるため、これらの予期しない停電は直ちに解決する必要があります。しかし、多くの場合、故障の特定には時間と費用がかかります。
4.7h
米国における顧客あたりの電気サービスの年間平均合計中断時間
1.5h
重大な事象を除いた顧客あたりの平均中断時間
$100k
電力会社の 1 時間あたりの停電平均コスト
当社は、ケーブル付属品の分野で 65 年以上の実績を持ち、Raychem 開閉装置コネクタおよび結線の包括的な製品ラインナップを提供しています。当社製品は、ほぼすべてのケーブル サイズと据え付け済み製品に適合し、過酷な環境条件で信頼できる性能を提供します。
Raychem ケーブル付属品を Kries 社の装置と組み合わせることによって、お客様が電力網に関する重要なデータを取得できるため、不具合の予防を促進し、システム平均中断時間インデックス (SAIDI) とシステム平均中断回数インデックス (SAIFI) の両方を低減できます。電力網監視装置は、コストと労力のかかるアップグレードを電力網全体に導入する代わりに、故障や接続の弱点を特定できるため、少ない投資で効果的なソリューションを実現できます。当社のソリューションは、新規プロジェクトや改造プロジェクトに統合できます。
当社のスマートグリッド製品ラインナップの概要と送電から配電までの新しい概要図をご覧ください。
当社は、近年買収したスマートグリッド システムのパイオニアとして定評ある Kries 社を通して、電力網全体の要所に容易に施工できる故障電流インジケータを提供しています。短絡が発生すると、IKI 架空 (IKI-OH) 故障インジケータから LED 光信号が送出されるため、電力網事業者は故障を簡単に特定・修理して電力網を復旧させることができます。また、通信バージョンの IKI-OH-Butler と IKI-OH-Radio を組み合わせると、遠隔地にある配電制御センターに報告することもできます。当社のソリューションは予期しない停電を効率的に減少させるため、電力網の信頼性と弾力性が向上します。
当社の Kries ソリューションは、開閉装置の性能を最大限に引き出し、電力網の透明性を向上させ、電力網の停電時間を短縮します。開閉装置の故障電流インジケータは、電流の流れをリアルタイムで監視し、障害を迅速に検出して特定します。これらは、操業上の安全性と信頼性を維持するために不可欠です。これらのインジケータは、短絡や地絡などの異常を特定することで、障害を分離するための迅速なアクションを可能にし、潜在的な損害を低減し、停電時間を短縮します。
当社の Kries 電圧検知システムにより、現場作業中の作業員の安全性が高まります。今日の複雑なエネルギー配電網、特に中電圧および高電圧のセクターでは、電力網の可用性を確保するために電圧検出が不可欠です。当社の Kries ソリューションは、システムの信頼性向上に不可欠な、安全な電圧監視と電圧検出を提供します。リング メイン ユニットに容量センサまたはオーム センサを使用して簡単に取り付け可能な最新の電圧検出システムにより、電圧の有無を安全に監視できます。さらに、危険な状況で作業するスタッフの安全を確保することが最も重要です。
取り付けが容易なコンパクト設計の当社 Raychem セパレート コネクタおよびプラグイン結線は、ほぼすべてのケーブルに適合し、施工時間の短縮とコスト削減を可能にします。また、当社の Kries 監視装置とも互換性があります。