この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
人間工学に基づいて設計されたスパイラル ホールドアウトにより、低い引き抜き力でスムーズに取り付けることができます。

当社の Raychem CSJA インライン常温収縮ジョイント は、高絶縁耐力、高引裂強度、低永久伸び、優れた低温度収縮を備えたシリコン ゴムでできています。工場形成ストレス コーンと静電界遮蔽により、一体化された電気的ストレス制御が強化されています。空隙充填ケーブル クランプ マスチックは必要ありません。当社の CSJA ジョイント システムの実績あるシールド導通コンセプトは、同心ニュートラルにブリッジすることもできます。ジョイントは、メカニカル コネクタと圧縮コネクタの両方に対応します。せん断ボルト コネクタを使用すれば、圧着をまったく使用しないシステムになります。

CSJA ジョイント システムは、15 kV ~ 35 kV の IEEE-404 要件を満たします。各シリコン スプライス ボディは、IEEE-404 生産試験に基づく AC 耐電圧や部分放電などの試験が工場で実施されています。

CSJA はシールド ケーブル スプライス キットの一部であり、このキットにはメカニカル コネクタと圧縮コネクタのどちらかを含めることができます。

オレンジのバー

主な特長

  • 拡径された EPDM 再被覆スプライスと、統合されたニュートラル ソック
  • ホールドアウト上のスプライス ボディの全長が 14 ~ 19 インチというコンパクトな設計
  • 拡径されたシングル ピース シリコン ゴム ジョイント ボディは高い機械的拡張機能を備え、幅広い用途範囲に対応
オレンジのバー
  1. 常温収縮直線接続材の施工方法紹介ビデオ(英語)

TE Connectivity (TE) の Raychem 常温収縮直線接続材 CSJAは、オールインワンのソリューションを提供します。単芯の遮蔽層ケーブル用 (15 ~ 35 kV) に設計されています。詳細については、CSJAの施工方法紹介ビデオをご覧ください。

オレンジのバー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE では、CSJA-1C インライン常温収縮ジョイントの設置トレーニングを実施していますか?

A: はい、1C シールド ケーブル用インライン常温収縮ジョイントの設置トレーニングを実施しています。高度なスキルを持った経験豊富なトレーナによる用途に合わせたトレーニングもお受けできます。詳細については、TE.com/trainingcenter をご覧ください。

 

Q: このインライン常温収縮ジョイントはどのような種類のコネクタに使用できますか? 

A: Raychem インライン常温収縮ジョイントは、銅ケーブルまたはアルミニウム ケーブル用の圧縮コネクタまたはせん断ボルト コネクタに使用できます。どちらのコネクタをキットに含めるかをお選びいただけます。

 

Q: このインライン常温収縮ジョイントの素材は何ですか? 

A: 当社のインライン常温収縮ジョイント製品ラインは、Raychem 常温収縮技術を使用して設計されており、オールインワン設計になっています。この常温収縮ジョイントは (スパイラル ホールドアウト上で拡径された) シングル ピースのシリコン ゴムでできており、幅広い用途に対応する高い機械的拡張機能を備えています。幾何学的なストレス コーンおよび静電界遮蔽を金属シールドと組み合わせることで、電気的ストレス制御が一体化されています。再被覆もシングル ピース スプライスに統合されています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ

  • 直線接続材コネクタのタイプ  機械的性質

  • コーティング スタイル  塗装

  • 接着剤コーティング  なし

  • 材料システム  シリコン

  • 保管期限  製造から2年

  • ケーブル シーリング方法  マスチック

  • 据え付け技術  常温適用, 常温使用型

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  インライン ジョイント, 中高圧インライン ジョイント

  • ケーブル シールドの構造  FS, テープ, 同心ニュートラル

構成の特徴

  • 線心数  1

  • メイン ワイヤの数 (最大)  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 28

ボディの特徴

  • 柔軟性  セミフレキシブル

  • 一次製品色 

  • 絶縁材  シリコン ゴム

寸法

  • 長さ (取り付け済み) (mm) 737, 838, 939

  • 長さ (取り付け済み) (in) 29, 33, 37

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 350, 1000 – 1250, 1 – 350, 1 – 500, 2/0 – 350, 2/0 – 500, 2 – 3/0, 2 – 350, 350 – 1000, 350 – 750, 4/0 – 500, 4/0 – 750, 500 – 1250, 500 – 750, 750 – 1000, 750 – 1250

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 34.5 – 52, 26.2 – 40, 22.1 – 38, 17 – 30.5, 25 – 34.5, 20 – 38, 26.2 – 37.8, 17.5 – 30.5, 34.54 – 52., 32.5 – 52, 41.4 – 60, 41.4 – 60.

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) 1.28 – 2.05, 1.36 – 2.05, .87 – 1.4, 1.2 – .69, 1.03 – 1.58, .8 – 1.5, 1.63 – 2.36, .69 – 1.2, 1.03 – 1.49

  • 対応している導線径レンジ (mm) 7.41 – 11.93, 13.41 – 25.34, 20.65 – 25.34, 20.65 – 32.74, 13.41 – 20.65, 10.61 – 17.3, 9.47 – 17.29, 17.3 – 29.26, 10.61 – 20.65, 9.5 – 17.3, 7.41 – 17.29, 10.61 – 17.29, 17.3 – 25.34, 17.29 – 25.34, 25.34 – 29.3, 8.43 – 17.29, 17.29 – 29.26, 25.34 – 32.74, 8.43 – 20.65, 7.41 – 17.3

  • 対応している導線径レンジ (in) .292 – .47, .418 – .813, .681 – 1.152, .813 – 1.289, .373 – .681, .292 – .681, .813 – .998, .528 – .998, .528 – .813, .998 – 1.152, .681 – .998, .332 – .681, .998 – 1.289, .332 – .813, .418 – .681

  • シースの外径 (mm) 38.1, 45.72, 52.07, 66.04

  • シースの外径 (in) 1.5, 1.8, 2.05, 2.6

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEEE 404

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

実装の特徴

  • パッケージ数量  1, 2

  • 実装方法  カードボックス

その他

  • 製品用途  電源ケーブル

  • 施工手順書  英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-CSJA-1C

関連資料

データ シート/カタログ ページ