用途
施工トレーニング
実地での施工トレーニングでネットワークの信頼性を高めてトータルコストを低減します。
当社の施工者向けトレーニング
適切な施工は長期的に製品性能と電力網の信頼性を得るための重要な要因です。ネットワークの停止は損害の大きい障害であり、その多くは製品の施工が不適切な場合に生じます。このような障害は、適切な施工トレーニングを受講することで防止できます。多数の電力会社、ネットワーク事業主、電気工事業者が当社の協力を受け、施工した製品の性能向上を実現しています。正しい施工によって、運用耐用年数を最長化し、メンテナンス コストを最小限に抑えることを目的に、毎年2,500 名を超える施工者にトレーニングを実施しています。
メンテナンス コストの低減からネットワークの信頼性の向上に至るまで、施工トレーニングには高い価値があります。必要な場所で必要なときに適切なトレーニングを受けることで大きな違いが生じます。
50%+
中電圧ケーブル付属品の施工ミスによる障害
$10K
特高圧の単芯直線接続材の場合の平均の取替費用
2500
1 年間に当社のトレーニングを受ける全世界の施工者の数
用途に合わせた施工トレーニング

用途に合わせた施工トレーニング
質の高いコース内容と現場での実践的な応用を組み合わせたプログラムによって、お客様が日常的に仕事を依頼する施工業者に数十年培われた専門知識を授けることができます。オンラインでも対面でも、当社の専門家がお客様やプロジェクトの要件に合わせたトレーニング プログラムを作成します。
- 包括的な製品およびケーブル接続トレーニング:
低・中・高電圧ケーブル付属品施工トレーニング、野生動物、小動物
保護
- 各種産業用途に合わせた電気関連トレーニング プログラム:
地中送電、架空送電、変電所、OEM、再生可能エネルギー、野生動物および設備保護、
原子力発電、採掘、鉄道、造船、海洋
グローバル トレーニング ラインナップ

グローバル トレーニング ラインナップ
お客様が希望される時間と場所でトレーニングを実施し、柔軟性の高い施工トレーニングとお客様の用途に合わせてカスタマイズされたサービスを提供します。
世界中の 50 人を超えるトレーナーが、施工者向けのトレーニングと評価を行います。
お客様の施設で
- 現場でのリアルタイムの障害調査
- 費用対効果の高い再教育コース
- 慣れた環境でのトレーニングと評価
代理店の拠点で
- 用途に合わせたトレーニング イベント
- えり抜きのトレーニング パートナーによる献身的なトレーニング