この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem CSJA-JCN 常温収縮ジョイントは、「オールインワン」ソリューションです。 ケーブルの同心ニュートラル ワイヤをスプライスの外側に出し、それらを 1 点で接続してニュートラルの電流容量が完全に維持されるようにします。ジョイント ボディは、高絶縁耐力、高引裂強度、低永久伸び、良好な低温度収縮性を備えたシリコン ゴムで作られています。工場形成ストレス コーンと静電界遮蔽により、一体化されたストレス制御が強化されています。これらのジョイントは、メカニカル コネクタと圧縮コネクタのどちらにも適合し、空隙充填応力緩和マスチックは必要ありません。各シリコン スプライス ボディは、IEEE-404 に基づく AC 耐電圧や部分放電などの試験が工場で実施されています。

バー

主な特長

  • 拡径された EPDM 再被覆スリーブと統合されたニュートラル ソック
  • コンパクトな設計: 全長 14 ~ 19 インチのホールドアウト上のスプライス ボディ
  • 拡径されたシングル ピースのシリコン ゴム ジョイント ボディは機械的拡張機能が高く、幅広い用途に対応
  • スパイラル ホールドアウトによるスムーズな取り付け
バー
バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE の Raychem 常温収縮スプライス CSJA-JCN の主な用途は何ですか?

回答: 当社の Raychem 常温収縮スプライス CSJA-JCN は、地中線用途のジャケット付き同心ニュートラル (JCN) ケーブルを接合するための単芯ジョイントです。

 

質問: 常温収縮スプライス CSJA-JCN はどのような種類のケーブル導体に使用できますか?

回答: これらのスプライスは、アルミニウムまたは銅製の丸形より線導体、コンパクト導体、圧縮導体、単線導体に使用できます。

 

質問: この JCN ケーブル用常温収縮スプライスの素材は何ですか? 

回答: このジョイント/スプライス ボディは、高絶縁耐力、高引裂強度、低永久伸び、優れた低温度収縮性を備えた液状シリコン ゴム (LSR) で作られています。工場形成ストレス コーンと静電界遮蔽により、一体化されたストレス制御が強化されています。

 

質問: この JCN ケーブル用常温収縮スプライスが対応している電圧範囲を教えてください。

回答: これらのスプライス/ジョイントは、CENELEC HD 629.1 では 42 kV まで、IEEE 404 では 35 kV までの電圧について認定されています。

 

質問: この JCN ケーブル用常温収縮スプライスでクリンプ コネクタは使用できますか?

回答: はい、当社の Raychem JCN ケーブル用常温収縮スプライスでは、メカニカル コネクタと圧縮コネクタの両方を使用できます。

 

質問: この JCN ケーブル用常温収縮スプライスはどの規格に適合していますか?

回答: これらのスプライス/ジョイントは CENELEC HD 629.1 の認定を受けており、IEEE 404 に準拠して試験されています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ

  • 直線接続材コネクタのタイプ  機械的性質

  • コーティング スタイル  塗装

  • 接着剤コーティング  なし

  • 材料システム  シリコン

  • 保管期限  製造から2年

  • ケーブル シーリング方法  マスチック

  • 据え付け技術  常温使用型, 常温適用

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  インライン ジョイント, 中高圧インライン ジョイント

  • ケーブル シールドの構造  JCN

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 28

ボディの特徴

  • 柔軟性  セミフレキシブル

  • 一次製品色 

  • 絶縁材  シリコン ゴム

寸法

  • 長さ (取り付け済み) (mm) 737, 838, 939

  • 長さ (取り付け済み) (in) 29, 33, 37

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 350, 1000 – 1250, 1 – 350, 1 – 500, 2/0 – 350, 2 – 3/0, 2 – 350, 350 – 1000, 350 – 750, 4/0 – 500, 4/0 – 750, 500 – 1250, 750 – 1000, 750 – 1250

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 34.5 – 52, 26.2 – 40, 22.1 – 35.6, 26.2 – 37.8, 17.5 – 30.5, 32.5 – 52, 41.4 – 60

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) 1.28 – 2.05, 1.36 – 2.05, .87 – 1.4, 1.63 – 2.36, .69 – 1.2, 1.03 – 1.58, 1.03 – 1.49

  • 対応している導線径レンジ (mm) 7.41 – 11.93, 13.41 – 25.34, 17.3 – 25.34, 17.3 – 29.3, 20.65 – 32.74, 20.6 – 29.2, 13.41 – 20.65, 10.61 – 17.3, 25.34 – 29.3, 30.9 – 35.3, 25.34 – 32.74, 8.43 – 20.65, 23. – 31.7, 8.43 – 25.34, 25.4 – 32.74, 9.5 – 17.3, 29.3 – 32.74, 7.41 – 25.34

  • 対応している導線径レンジ (in) .528 – .813, .292 – .47, .998 – 1.152, .681 – .998, 1.217 – 1.39, .681 – 1.152, .332 – .681, .998 – 1.289, .813 – 1.152, .332 – .813, .813 – 1.289, .418 – .681, .373 – .681, 1.06 – 1.251, .292 – .681, 1.152 – 1.289, .528 – .998

  • シースの外径 (mm) 38.1, 45.72, 52.07, 66.04

  • シースの外径 (in) 1.5, 1.8, 2.05, 2.6

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEEE 404

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

  • 実装方法  カードボックス

その他

  • 製品用途  電源ケーブル

  • 施工手順書  英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-CSJA-JCN

関連資料