• リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用コンタクタ

構成の特徴

  • 極の端子数  2, 3

  • 接点配置  2PST-NO-DB, 2 SPST-1NO-1NC, 3PST

電気的特性

  • 端子の定格電流 (A) 50, 60, 120, 245

  • コイル定格電圧 (VDC) 28, 32

ボディの特徴

  • エンクロージャのタイプ  環境的密閉構造

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  1/4-28 UNF-2A スタッド, 10-32 UNF-2A スタッド

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  6-32 UNC-2A スタッド

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

動作/用途

  • 電流のタイプ  DC

参照番号

  • TE用番号 CAT-D-PST-AC-CONT

関連資料

データ シート/カタログ ページ