製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ
ケーブル対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
DRAM のタイプ
ダブル データ レート (DDR), ダブル データ レート (DDR) 2
構成の特徴
-
キー数
1
-
ベイ数
2
-
列数
2
-
モジュールの向き
ライトアングル
-
極数
200
ボディの特徴
-
ラッチのめっき材質
錫
-
保持ポストの位置
中心
-
ラッチの材質
ステンレス鋼
-
エジェクターのタイプ
ロック
-
エジェクターの位置
両端
-
モジュール キーのタイプ
SGRAM, オフセット左
-
保持ポストの材質
銅合金
-
コネクタ プロファイル
低, 標準, 超高
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.5
-
メモリ ソケットのタイプ
メモリ カード
-
端子のベース材質
銅合金
-
PCB 端子結線面のめっき材料
金, 金フラッシュめっき
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au), 金フラッシュめっき
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
.76 µm [ 30 µin ]
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント
-
挿入のスタイル
カムイン
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
はんだテール, はんだペグ
-
PCB マウント リテンション
あり
-
嵌合調整のタイプ
リバース キーイング, 標準キーイング
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
LCP, 高耐熱熱可塑性樹脂
-
ハウジングの色
グレー, 黒
-
ピッチ
.6 mm [ .024 in ]
寸法
-
スタックの高さ (mm)
4, 4.6, 5.2, 6.5, 8, 9.2
-
スタックの高さ (in)
.157, .18, .205, .256, .315, .362
-
列間スペーシング (mm)
5.6, 5.8, 6.2
-
列間スペーシング (in)
.22, .228, .244
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量
16, 20, 150, 200
-
実装方法
Box, Reel, Tray, セミハード トレイ アセンブリ, テープおよびリール, ハード トレイ