製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ
ケーブル対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
DRAM のタイプ
スモール アウトライン (SO), ダブル データ レート (DDR) 2, ダブル データ レート (DDR) 3
構成の特徴
-
キー数
1
-
ベイ数
2
-
列数
2
-
モジュールの向き
ライトアングル
-
極数
144
ボディの特徴
-
ラッチのめっき材質
錫
-
ラッチの材質
ステンレス鋼
-
エジェクターのタイプ
ロック
-
エジェクターの位置
なし, 両端
-
モジュール キーのタイプ
DRAM, SDRAM, SGRAM
-
コネクタ プロファイル
低, 標準, 高
端子の特徴
-
メモリ ソケットのタイプ
メモリ カード
-
端子のベース材質
りん青銅, 銅合金
-
PCB 端子結線面のめっき材料
金, 金フラッシュめっき, 錫
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.25, .76
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
9.84, 30
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント
-
挿入のスタイル
カムイン
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
はんだテール, 留め具ポスト
-
PCB マウント リテンション
あり
-
嵌合調整のタイプ
オフセット左, 標準キーイング
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
耐熱性プラスチック, 高耐熱熱可塑性樹脂
-
ハウジングの色
ナチュラル, 黒
-
ピッチ
.8 mm [ .031 in ]
寸法
-
スタックの高さ (mm)
5.2, 5.6
-
スタックの高さ (in)
.205, .22
-
列間スペーシング (mm)
5.4, 6.2
-
列間スペーシング (in)
.21, .244
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量
12, 20, 200, 240, 270
-
実装方法
Box, Tray, テープおよびリール