この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  はい

  • コネクタ カバーのタイプ  保護カバー

機械的アタッチメント

  • コンポーネント保持機能  PTFE コーティング付きワイヤ ロープ

ハウジングの特徴

  • コネクタ形状との互換性  丸型

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 175, 200

  • 使用温度 (最大) (°F) 347, 392

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 175, -65 – 200

  • 使用温度範囲 (°F) -85 – 392, -85 – 347

動作/用途

  • コネクタ シェルのサイズとの互換性  11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

参照番号

  • TE用番号 CAT-D38999-DIV1A

関連資料

データ シート/カタログ ページ