この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 接続タイプ  ケーブル対パネル, 電線対電線

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 丸型コネクタのタイプ  リセプタクル

  • シェルのタイプ  ジャム ナット リセプタクル

構成の特徴

  • 極数  10

  • パワー極数  0

  • シグナル極数  10

  • 端子装着済み  No

ボディの特徴

  • シェル めっき材質  カドミウム O.D., カドミウム、O.D.

  • シェルのベース材料  アルミニウム, アルミニウム 6061-T6

  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ  硬質誘電体/シリコン

  • 密閉シール済み  いいえ

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 7.5

  • ジェンダーの変換  いいえ

  • 端子レイアウトの配置  13 – 98, 丸型

  • 丸型コネクタ端子のタイプ  ソケット, ピン, ピン/ソケット

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

  • 極性コード  N, 通常

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き, 極性

  • 嵌合保持  あり, なし

ハウジングの特徴

  • ピッチ  .06 mm [ .1 in ]

  • 丸型コネクタ シェルのサイズ  13, C (13)

  • 調整溝付き  クロッキング

寸法

  • ワイヤ サイズ (mm²) .2 – .52, .25 – 1.04

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24 – 20, 18 – 24

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル

  • シールド処理済み  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-D38999-DTS15B

関連資料

データ シート/カタログ ページ