製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
アセンブリのタイプ
電気コネクタ
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
接続タイプ
ケーブル対パネル, 電線対電線
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
プラグ
-
シェルのタイプ
ストレート プラグ
構成の特徴
-
キーイングおよび有極ポジションの位置
N
-
出荷時取り付け済みバックシェル
いいえ
-
極数
8
-
パワー極数
8, 0
-
シグナル極数
8, 0
-
端子装着済み
No
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
1250
-
動作電圧 (VAC)
900
ボディの特徴
-
環境保護
はい
-
環境保護タイプ
エラストマ シール済み
-
フィードスルのタイプ
いいえ
-
流体のタイプ
Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 タイプ I
-
導入口のスタイル
リア挿入
-
シェル めっき材質
無電解ニッケル
-
シェルのベース材料
アルミニウム, アルミニウム 6061-T6
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
硬質誘電体/シリコン
-
密閉シール済み
いいえ
端子の特徴
-
端子の数量 (サイズ 16)
8
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5, 13
-
ジェンダーの変換
いいえ
-
端子レイアウトの配置
17 – 8, 丸型
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ソケット, ピン, ピン/ソケット, レス ピン
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能
なし
-
嵌合保持のタイプ
ねじ山付き, 三条ねじ
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント
-
極性コード
A, B, N, 通常
-
嵌合調整のタイプ
キー付き, 極性
-
嵌合保持
あり, なし
ハウジングの特徴
-
ピッチ
.06 mm [ .1 in ]
-
丸型コネクタ シェルのサイズ
17, E (17)
-
調整溝付き
クロッキング
寸法
-
適合する絶縁直径範囲
1.65 – 2.77 mm [ .065 – .109 in ]
-
アセンブリ長
31 mm [ 1.22 in ]
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.15 – .4, .52 – 1.31
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22 – 26, 16 – 20, 20 – 16
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
動作/用途
-
耐久性定格 (Cycles)
500
-
回路用途
Signal, パワーおよびシグナル, 電源
-
シールド処理済み
はい