この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
DEUTSCH DTHD ハウジングは過酷な環境下での使用に耐えるパワー結線で、複数の取り付けオプションがあります。

シリーズ製品の概要

  • 端子サイズ 4 (100 A)、8 (60 A)、12 (25 A) に対応
  • 6 ~ 14 AWG (16.00 ~ 2.00 mm²)
  • 1 極展開
  • インライン中継またはフランジ取り付け
  • 丸型、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ラッチ機能付き
  • 別売付属品: 取り付けクリップ 
  1. DEUTSCH 単一端子コネクタの概要および組み立て要領書 (英語)

DTHD・DTSK・Jiffy Splice をはじめとする、当社の DEUTSCH 単極端子コネクタをご覧ください。これらのコネクタは、過酷な環境用途向けに設計されています。このビデオでは、コネクタの概要のほか、端子の挿入・取り外しや嵌合・抜去の手順を説明しています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • コネクタ形状  丸型

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  電線対電線

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • コネクタ加工  エンド キャップ, 防水フランジ

  • 極数  1

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24, 48

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • 端子サイズ  サイズ 12, サイズ 4, サイズ 8

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 2.39, 3.61, 5.72

  • 嵌合ピンの直径 (in) .094, .142, .225

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 25, 60, 100

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 端子位置保証  いいえ

  • 嵌合調整のタイプ  分極リブ, 極性

  • ストレイン リリーフ  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PEI (ポリエーテルイミド)

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 4.83 – 6.09, 6.63 – 10.67, 3.4 – 4.32

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .134 – .17, .19 – .24, .261 – .42

  • 製品幅 (mm) 14.48, 16.76, 18.03, 20.32, 22.23, 26.54, 57.15

  • 製品幅 (in) .57, .66, .71, .8, .875, 1.045, 2.25

  • コネクタの高さ (mm) 19.58, 21.59, 21.87, 23.88, 27.33, 43.18

  • コネクタの高さ (in) .771, .85, .861, .94, 1.076, 1.7

  • 製品長さ (mm) 38.05, 39.32, 52.53, 53.8

  • 製品長さ (in) 1.498, 1.548, 2.068, 2.118

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  未試験

  • IP 定格  未試験

実装の特徴

  • 実装方法  Box

  • パッケージ数量  160, 500, 800, 1000, 1500

その他

  • サービス可能  はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-D48-PCH8172

関連資料

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。