この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
開口キャビティ部分があると環境保護が不完全となるため、必ずすべてのキャビティをシーリング プラグで埋めてください。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタのシールおよびプラグのタイプ  キーイング プラグ, シーリング プラグ, シール

ボディの特徴

  • 一次製品色  白, 赤, 赤/オレンジ, 青, 黄

  • 一次製品の材料  PBT GF30, VMQ, シリコン ゴム

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Box

  • パッケージ数量  1, 5000, 8000, 20000

その他

  • 潤滑剤を含む  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-D48-SP729

関連資料

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。