この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
DEUTSCH DT 取り付けクリップによって据え付けオプションが多様になります。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ  取り付けクリップ

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー, 自然色, 黒

  • 一次製品の材料  PA GF, ステンレス鋼, 鋼

使用条件

  • コネクタ スタイルとの互換性  リセプタクル

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

実装の特徴

  • パッケージ数量  1, 1000, 2500, 3000

  • 実装方法  Box

その他

  • サービス可能  いいえ, はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-D487-M8649

関連資料

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。