この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
一部の DEUTSCH DT コネクタにはキーイング オプションがあり、あらゆる設計に柔軟に対応できます。
  1. DEUTSCH DT ファミリ コネクタの概要および組み立て要領書 (英語)

過酷な環境での用途に対応する、当社の実績ある DEUTSCH DT・DTM・DTP コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ  TPA (ダブルロックプレート), 二次ロック

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 6, 8, 12, 18

ボディの特徴

  • 一次製品色  オレンジ, グレー, 緑, 茶, 赤, 青, 黒

  • 一次製品の材料  PBT, PBT GF

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

実装の特徴

  • パッケージ数量  1, 3500, 5000

  • 実装方法  Box, パッケージ

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-D487-W416

関連資料

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。