この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
DEUTSCH DRC ハウジングは、インライン中継、フランジ取り付け、基板取り付けで使用できます。

シリーズ製品の概要

  • 端子サイズ 16 (13 A) および 20 (7.5 A) に対応
  • 14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm2)
  • 24 極、40 極、50 極、60 極、64 極、70 極の極数展開
  • インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ねじジャッキ
  1. DEUTSCH DRC コネクタの概要および組み立て (英語)

過酷な環境での用途に対応する、当社の多極 DEUTSCH DRC コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順を動画にて簡単にご説明します。

FAQ

よくある質問

Q:    DRC コネクタとは何ですか?

A:    DEUTSCH DRC は環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブル、ケーブル対基板、およびケーブル対デバイスの各用途向けに設計されています。DRC コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

Q:   DRC コネクタはどういった用途に適していますか?

A:    トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

DEUTSCH DRC コネクタに関する他の FAQ を読む

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ, はい

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, プラグ, メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  電線対電線

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ブランク キャビティ位置  0

  • コネクタ シール コード  E シール, N シール

  • コネクタ加工  ステンレス鋼保持クリップ, ワイヤ ルータ, 接着フロント シール

  • 極数  24, 38, 40, 50, 60, 70

  • 列数  4, 5, 6, 7

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24, 42, 48, 80, 90, 125, 240

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

  • 一次製品色 

  • コネクタおよびキーイング コード  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, A, B, C, D

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • 端子サイズ  サイズ 12, サイズ 16, サイズ 20

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1.02, 1.59, 1.6, 2.39

  • 嵌合ピンの直径 (in) .04, .063, .094

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 7.5, 13, 25

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 端子位置保証  いいえ

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き, 分極リブ

  • ストレイン リリーフ  あり, なし, アクセサリ別に追加

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA, PA GF, PEI (ポリエーテルイミド), PPS GF

  • ピッチ (mm) 4.42, 5.41, 5.49, 5.5

  • ピッチ (in) .174, .213, .216

寸法

  • 製品幅 (mm) 36.1, 46.43, 49.38, 50.9, 50.93, 52.53, 53.34, 54.71, 68.58, 70.36, 72.85, 73.86, 77.22, 97.54, 103.99, 126.82

  • 製品幅 (in) 1.42, 1.828, 1.944, 2, 2.004, 2.068, 2.1, 2.154, 2.7, 2.77, 2.868, 2.908, 3.04, 3.84, 4.094, 4.993

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 2.46 – 4.95, 1.02 – 2.41, 1.4 – 3.8, 2.54 – 3.4, 1.35 – 3.05

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .1 – .134, .055 – .15, .097 – .17, .053 – .12, .04 – .095

  • コネクタの高さ (mm) 29.16, 30.53, 32.64, 36.06, 36.09, 36.45, 41.7, 45.16, 48.11, 51.26, 53.09, 53.29, 58.93, 93.98

  • コネクタの高さ (in) 1.148, 1.202, 1.285, 1.421, 1.435, 1.64, 1.778, 1.894, 2.018, 2.09, 2.098, 2.32, 3.7

  • 列間スペーシング (mm) 4.42, 5.41, 5.49, 5.5

  • 列間スペーシング (in) .174, .213, .216

  • 製品長さ (mm) 27.94, 32.36, 36.58, 36.78, 38.1, 40.44, 40.51, 40.56, 40.64, 41.71, 41.73, 43.15, 44.25, 44.63, 45.69, 50.83, 104

  • 製品長さ (in) 1.1, 1.274, 1.44, 1.448, 1.5, 1.592, 1.595, 1.597, 1.6, 1.642, 1.643, 1.699, 1.742, 1.757, 1.799, 2.001, 4.09

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB, UL 94V-0, UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験

  • IP 定格  IP68, IP6K9K, 未試験

  • 認証/規格製品に適合  SAE J2030

実装の特徴

  • 実装方法  Box

  • パッケージ数量  1, 21, 50, 60, 100, 125

その他

  • サービス可能  はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-D799-CH8172

関連資料

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。