この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2

  • 列数  1

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 100

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ  24.4 mm [ .961 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9932-A88

関連資料

データ シート/カタログ ページ