この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  銀 (Ag)

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 100

結線の特徴

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 3

  • ワイヤ サイズ (mm²) 26.67

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

実装の特徴

  • 実装方法  リールおよびボックス

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9932-A88B

関連資料

データ シート/カタログ ページ