製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
電線対基板
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
フレキシブル プリント回路 (FPC), ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44
-
列数
2
端子の特徴
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
機械的アタッチメント
-
ストレイン リリーフ
なし
-
嵌合保持
あり, なし
-
嵌合保持のタイプ
ロック
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PBT
-
ピッチ
1.8 mm [ .071 in ]
寸法
-
コネクタ長 (mm)
19.3, 22.9, 30.1
-
コネクタ長 (in)
.75, .9, 1.18
-
コネクタ幅
15.7 mm [ .61 in ]
-
コネクタの高さ
8.35 mm [ .32 in ]
-
列間スペーシング
2.75 mm [ .11 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
業界スタンダード
-
グロー ワイヤ定格
IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
実装の特徴
-
実装方法
Box, Carton
-
パッケージ数量
160, 180, 220