製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
接続タイプ
電線対基板
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き, 部分的にシュラウド付き
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板, ワイヤ&ケーブル
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
PCB マウント向き
ライトアングル, 水平
-
極数
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44
-
列数
2
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
マット
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
1 – 2.5 µm [ 40 – 100 µin ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子嵌合面のめっき仕様
はんだめっき, スズ (Sn)
-
端子のタイプ
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
スラッシャ ペグ, リテンション レグ
-
嵌合保持
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合保持のタイプ
サイド ラッチ
-
PCB マウント リテンション
あり
-
PCB マウント アラインメント
あり, なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり, なし
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
6T PA GF 30, PA 6T GF30, PBT
-
ピッチ
1.8 mm [ .071 in ]
使用条件
-
使用温度 (最大)
125 °C [ 257 °F ]
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み
いいえ
-
回路用途
Signal, パワーおよびシグナル
実装の特徴
-
パッケージ数量
250, 450
-
実装方法
Box, テープ, テープおよびリール, リールおよびカートン