製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子長
13.9 mm [ .547 in ]
-
バレルのタイプ
Open
-
端子の向き
ストレート
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn)
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ&ケーブル
寸法
-
適合する絶縁直径範囲
.95 – 1.3 mm [ .037 – .051 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26, 24 – 22
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.4, .2 – .34
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
実装の特徴
-
実装方法
リールおよびボックス
-
パッケージ数量
17000