この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 125, 250

  • 動作電圧 (VDC) 125, 250

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 嵌合タブ幅 (mm) .5, .7

  • 嵌合タブ幅 (in) .02, .027

  • 端子長 (mm) 7.9, 8.6, 12.95, 13.65

  • 端子長 (in) .311, .338, .509, .537

  • バレルのタイプ  Open

  • 嵌合タブ厚 (mm) .46, .5

  • 嵌合タブ厚 (in) .018, .02

  • 端子の向き  ストレート

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ  1.27 µm [ 50 µin ]

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .38, .76

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 15, 30

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn), スズメッキ, 金 (Au)

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 5

結線の特徴

  • 角形結線ポストとテールの幅  .7 mm [ .027 in ]

  • 角形結線ポストとテールの厚さ  .5 mm [ .02 in ]

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.08 – 1.6, 1.4 – 2.2, 1.08 – 1.9, .6 – 1.2

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .024 – .047, .055 – .087, .042 – .074, .042 – .063

  • ワイヤ サイズ (AWG) 30 – 28, 22 – 18, 28 – 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .05 – .09, .08 – .38, .34 – .86

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 105, -55 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 221, -22 – 221

動作/用途

  • 回路用途  Signal

実装の特徴

  • 実装方法  バッグおよびボックス, リールおよびボックス

  • パッケージ数量  1000, 6000, 12000, 12500, 24000, 36000

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9934-A15

関連資料
利用できるドキュメントはありません。