この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  4, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40

  • 列数  1, 2

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色, 赤, 黄, 黒

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • ストレイン リリーフ  なし

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ポリエステル GF

  • ピッチ (mm) 2, 10.16

  • ピッチ (in) .079, .399

寸法

  • コネクタ長 (mm) 12.6, 22.6, 24.6, 28.6, 30.6, 32.6, 36.6, 42.6

  • コネクタ長 (in) .49, .88, .96, 1.12, 1.2, 1.44, 1.67

  • コネクタ幅 (mm) 11.3, 21

  • コネクタ幅 (in) .44, .82

  • コネクタの高さ (mm) 11.3, 12.45

  • コネクタの高さ (in) .44, .49

  • 列間スペーシング (mm) 3.3

  • 列間スペーシング (in) .129, .138

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, パッケージ

  • パッケージ数量  100, 150, 200, 500, 2400

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9934-A15A

関連資料
利用できるドキュメントはありません。