この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, リセプタクル

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色, 黄, 黒

  • 一次製品色  自然色, 黄, 黒

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット, タブ, リセプタクル

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1, 5

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  なし

  • ストレイン リリーフ  なし

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ポリエステル GF

  • ピッチ (mm) 2.5, 10.16

  • ピッチ (in) .098, .399

寸法

  • コネクタ長 (mm) 7.6, 10.1, 12.6, 15.1, 17.1, 17.6, 19.6, 27.6, 37.1

  • コネクタ長 (in) .29, .39, .49, .59, .67, .69, .692, .77, 1.08, 1.46

  • コネクタ幅 (mm) 11.3, 21

  • コネクタ幅 (in) .44, .82

  • コネクタの高さ (mm) 8, 9.15, 11.3, 12.45, 13.9

  • コネクタの高さ (in) .31, .36, .444, .49, .54, 44

  • 列間スペーシング  3.3 mm [ .129 in ]

  • 列間スペーシング  3.3 mm [ .129 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

  • 認可規格製品に適合  CSA LR7189, UL E28476

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

  • パッケージ数量  100, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1600

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9934-A15B

関連資料
利用できるドキュメントはありません。