この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • PCB マウント向き  垂直, 水平

  • 極数  3, 6, 9, 12

  • 列数  3

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ  2 µm [ 78.74 µin ]

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ  1.27 µm [ 50 µin ]

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  .381 µm [ 15 µin ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 5

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  リテンション レグ

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • PCB マウント リテンション  あり

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ガラス繊維入り熱可塑性ポリエステル, ポリエステル GF

  • ピッチ  3.5 mm [ .137 in ]

使用条件

  • 使用温度 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  30, 40, 55

  • 実装方法  Box, Tube

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9934-A15G

関連資料
利用できるドキュメントはありません。