製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ, ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
電線対基板
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
8, 12, 16, 22, 30, 38
-
列数
2
端子の特徴
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1, 4.5
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
クランプ, 圧縮
機械的アタッチメント
-
ストレイン リリーフ
なし
-
嵌合保持
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ポリエステル GF
-
ピッチ
3.5 mm [ .137 in ]
寸法
-
コネクタ長
32.2 mm [ 1.26 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24 – 18
-
コネクタ幅
20.6 mm [ .81 in ]
-
コネクタの高さ
16.4 mm [ .64 in ]
-
列間スペーシング
3.3 mm [ .129 in ]
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.5 – .1
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]