製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ディスクリート ワイヤ タイプ
単線またはより線
-
防水性
いいえ
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
嵌合タブ幅
.9 mm [ .035 in ]
-
端子長 (mm)
15.48, 15.58, 21.55, 21.65
-
端子長 (in)
.613, .852
-
バレルのタイプ
Open
-
嵌合タブ厚
.5 mm [ .019 in ]
-
端子の向き
ストレート
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
.38 µm [ 15 µin ]
-
端子のタイプ
タブ, リセプタクル
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
ハウジング内部での端子保持
あり
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
ワイヤ絶縁サポート
あり
-
ハウジング内部での接点保持のタイプ
ロッキング ランス
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
1.27 – 1.9, .88 – 1.5
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.048 – .075, .035 – .059
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24, 28 – 24, 22 – 18
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.2 – .24, .34 – .86, .08 – .24
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
実装の特徴
-
実装方法
バッグおよびボックス, リールおよびボックス
-
パッケージ数量
10000, 15000, 27000, 40000