この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, リセプタクル

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  3, 6, 8, 12, 16, 20, 48, 50

  • 列数  1, 2, 3

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色, 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  X

  • 一次製品色  自然色, 黒

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 5, 8

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • ストレイン リリーフ  なし

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ガラス繊維入り熱可塑性樹脂, ポリエステル GF

  • ピッチ (mm) 2.5, 3.81, 5.08

  • ピッチ (in) .098, .15, .2

寸法

  • コネクタ長 (mm) 8.9, 10.2, 11.4, 12.7, 16.4, 17.7, 26.4, 58.65

  • コネクタ長 (in) .35, .4, .44, .5, .64, .69, 1.03, 2.3

  • コネクタ幅 (mm) 20, 22.8, 30.69

  • コネクタ幅 (in) .78, .897, 1.2

  • コネクタの高さ (mm) 10.95, 12.03, 12.98, 14.7, 14.8, 15.78, 15.8

  • コネクタの高さ (in) .43, .47, .51, .57, .58, .62

  • 列間スペーシング (mm) 3.75

  • 列間スペーシング (in) .147, .148

  • 列間スペーシング (mm) 3.75

  • 列間スペーシング (in) .147, .148

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Box, Tray

  • パッケージ数量  200, 300, 400, 432, 480, 500, 600, 1200, 1600, 2000, 2400, 3200, 3600

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9934-A66A

関連資料
利用できるドキュメントはありません。