製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
オス端子用ハウジング, リセプタクル
-
接続タイプ
電線対基板, 電線対電線
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20
-
列数
1, 2
-
列数
1, 2
端子の特徴
-
端子のタイプ
タブ, リセプタクル
-
端子のベース材質
銅合金
機械的アタッチメント
-
ストレイン リリーフ
なし
-
嵌合保持
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ポリエステル GF
-
ピッチ (mm)
3.81, 5.08
-
ピッチ (in)
.15, .2
寸法
-
コネクタ長 (mm)
24.36, 25.57, 26.76, 26.99, 28.17, 30.57, 31.98, 33.19, 34.38, 35.79, 37, 38.19, 40, 42.71, 44.62, 45.81, 47, 51, 51.03, 52.24, 53.43, 59, 67
-
コネクタ長 (in)
.95, 1, 1.05, 1.06, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.35, 1.4, 1.45, 1.5, 1.57, 1.68, 1.75, 1.8, 1.85, 2, 2.05, 2.1, 2.32, 2.63
-
コネクタ幅 (mm)
22.8, 33.6
-
コネクタ幅 (in)
.89, 1.32
-
コネクタの高さ (mm)
7.15, 12.23, 12.7, 14.77, 17.78
-
コネクタの高さ (in)
.28, .48, .5, .58, .7
-
列間スペーシング (mm)
5.08, 7.62
-
列間スペーシング (in)
.2, .299
-
列間スペーシング (mm)
5.08, 7.62
-
列間スペーシング (in)
.2, .299
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0, UL 94V-0
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0, UL 94V-0
実装の特徴
-
実装方法
Bag
-
パッケージ数量
100, 150, 375, 400, 480, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2400