この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20

  • 列数  1, 2

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色, 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  XX

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子のベース材質  銅合金

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT, ガラス繊維入り熱可塑性樹脂, ポリエステル GF

  • ピッチ (mm) 3.81, 5.08

  • ピッチ (in) .149, .2

寸法

  • コネクタ長 (mm) 23.03, 24.31, 27.3, 28.1, 28.11, 29.7, 33.19, 34.78, 36.83, 37.46, 39.86, 41.91, 42.54, 43.35, 44.94, 46.99, 57.91, 62.86, 78.23

  • コネクタ長 (in) .9, .95, 1.07, 1.1, 1.16, 1.3, 1.36, 1.45, 1.47, 1.56, 1.65, 1.67, 1.7, 1.76, 1.85, 2.27, 2.47, 3.07

  • コネクタ幅 (mm) 22.8, 33.6

  • コネクタ幅 (in) .89, 1.32

  • コネクタの高さ (mm) 7.15, 12.7, 14.7, 14.77, 20.32

  • コネクタの高さ (in) .28, .5, .57, .58, .8

  • 列間スペーシング  7.62 mm [ .299 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Carton

  • パッケージ数量  100, 200, 288, 320, 400, 480, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 3200

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9934-A75B

関連資料
利用できるドキュメントはありません。